Проектирование
Дополнительные сведения
- SEW-Workbench
- Схема процесса проектирования
- Режим регулирования
- Концепция FCB
- Расчет параметров привода и его определение
- Рекомендации по выбору двигателя и преобразователя
- Соответствие двигателей преобразователям
- Выбор преобразователя
- Выбор тормозного резистора
- Сетевой кабель и кабель двигателя
- Монтаж с соблюдением норм электромагнитной совместимости в соответствии со стандартом EN 61800-3
- Сетевые компоненты
- Компоненты с выходной стороны
- Выбор напряжения питания 24 В
- Функции энергосбережения
- Монтаж по стандартам UL