Выбор преобразователя
Преобразователь выбирается в зависимости от изменения выходного тока во времени. Требуемое значение тока должно определяться на основании характеристики вращающего момента подключенного двигателя.
Преобразователи рассчитаны на номинальный выходной ток Iном.. Во многих случаях требуется кратковременная работа в режиме перегрузки. Для этого допускается непродолжительная работа преобразователей с номинальным выходным током макс. до 200 %.
Для режима перегрузки должно быть обеспечено отсутствие тепловой перегрузки преобразователя. Для защиты силовых компонентов преобразователи оснащены различными механизмами контроля.
Имеются следующие функции теплового контроля:
- Степень динамической нагруженности
- Из-за периодической токовой нагрузки переключающие силовые полупроводниковые приборы циклично нагреваются и охлаждаются. Разные постоянные времени нагрева могут вызывать большие перепады температуры между силовым полупроводниковым прибором и радиатором. Функция контроля степени динамической нагруженности контролирует допустимую температуру запирающего слоя силового полупроводникового прибора.
- Степень тепловой нагруженности
- Эксплуатация силовых полупроводниковых приборов ограничена максимально допустимой температурой. Функция контроля степени тепловой нагруженности контролирует температуру радиатора силового полупроводникового прибора.
- Степень электромеханической нагруженности (степень использования I2t)
- Функция контроля степени электромеханической нагруженности защищает компоненты, у которых, в отличие от силовых полупроводниковых приборов, постоянная времени нагрева велика.
В связи со сложностью кривых нагрузки их расчет возможен только с использованием программного обеспечения. Рассчитать параметры преобразователя поможет программное обеспечение SEW-Workbench.
Ниже приведены характерные циклы нагружения для быстрого приблизительного выбора преобразователя без помощи программного обеспечения.