Монтаж с соблюдением норм электромагнитной совместимости в соответствии со стандартом EN 61800-3

Преобразователи предназначены для встраивания в машины и установки в качестве их компонентов. Они отвечают требованиям стандарта по ЭМС EN 61800-3 "Электроприводы с изменяемой частотой вращения".

Если при монтаже соблюдены нормы электромагнитной совместимости, то тем самым выполнены условия для маркировки знаком "СЕ" на основе Директивы "Электромагнитная совместимость" 2014/30/ЕС.