Излучение помех
Для монтажа с соблюдением норм ЭМС проводка должна быть как можно короче. SEW-EURODRIVE рекомендует применять низкоемкостные кабели. Для достижения классов предельных значений C1 и C2 в соответствии со стандартом EN 61800-3 необходимо соблюдать меры, указанные в следующих таблицах.
Класс предельных значений C1
Преобразователь | Меры | ||
|---|---|---|---|
со стороны сети | со стороны двигателя | ||
Сетевой фильтр NF.. | Выходной фильтр ВЧ.. | Экранированные кабели | |
Типоразмеры 1—3 | NF.. | – | да |
Класс предельных значений C2
Преобразователь | Меры | ||
|---|---|---|---|
со стороны сети | со стороны двигателя | ||
Сетевой фильтр NF.. | Выходной фильтр ВЧ.. | Экранированные кабели | |
Типоразмеры 1—3 | – | – | да |
Типоразмеры 1 – 7 | NF.. | – | да |
Типоразмеры 1—4 | NF.. | HD.. | Нет |
Типоразмеры 5—7 | NF.. | HD.. | Нет |
Типоразмеры 1—4 | NF.. | HF.. | Нет |
Типоразмеры 5—6 | NF.. | HF.. | Нет |
УВЕДОМЛЕНИЕ

Предельные значения излучения помех не установлены для электросетей с незаземленной нейтралью (тип IT).
УВЕДОМЛЕНИЕ

Если выполняются соответствующие критерии, то при вводе в эксплуатацию необходимо сделать настройку "Работа с выходным фильтром".
УВЕДОМЛЕНИЕ