Монтаж по стандартам UL

УВЕДОМЛЕНИЕ

Следующая глава, независимо от языка данной документации, в связи с требованиями UL всегда печатается на английском и частично на французском языке.

ОСТОРОЖНО

- Use only tested units with a limited output voltage (Vmax = DC 30 V) and limited output current (Imax = 8 A) as an external DC 24 V voltage source.
- UL certification does not apply to operation in voltage supply systems with a non-grounded star point (IT systems).