Расчет параметров привода и его определение
Помимо диаграммы движения, точно описывающей цикл движения, для расчета параметров привода необходимо указать множество дополнительных данных об особенностях применения и окружающих условиях.
Прежде всего для расчета нужны такие данные как масса, диапазон регулирования, а также информация о механической конструкции приводимой в движение машины. Зная расчетные вращающие моменты и частоты вращения привода, можно выбрать подходящий привод с учетом прочих механических требований, а также условий окружающей среды и эксплуатации.
При выборе привода следует определиться, какой использовать двигатель: асинхронный или синхронный. Для этого в распоряжении имеется широкий ассортимент продукции, предлагаемый компанией SEW-EURODRIVE.
Дополнительные сведения