Подключение взрывозащищенных асинхронных двигателей
При подключении взрывозащищенных трехфазных двигателей к преобразователям соблюдать следующие указания:
- Преобразователь должен быть установлен вне взрывоопасной зоны.
- Соблюдать отраслевые предписания и иные специфические предписания, действующие в стране эксплуатации.
- Соблюдать предписания и указания изготовителя двигателя, касающиеся питания от преобразователя частоты (например, требования об установке фильтра синусоидальных импульсов).
- Все компоненты оборудования, располагаемые во взрывоопасной зоне, должны отвечать соответствующим сводам норм и стандартов, например Директиве 94/9/EC (ATEX 100a) или стандарту IEC 60079.
- Для теплового контроля двигателя во взрывоопасных зонах не разрешается использовать вход датчика для контроля температуры двигателя. Использовать для теплового контроля контрольное устройство, допущенное для взрывоопасной зоны.
- Если двигатель оснащен обратной связью по частоте вращения, то датчик частоты вращения также должен быть допущен для взрывоопасной зоны. Датчик частоты вращения можно подключить непосредственно к преобразователю.
УВЕДОМЛЕНИЕ