输入端

单位

MCX91A-....-203-4-..

规格

4

5

6

型号

0290

0420

0570

0840

1080

电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源

3 × AC 200 – 240 V

电源额定电流AC I电源

A

26.1

37.8

51.3

75.6

97.2

电源频率f电源

Hz

50 – 60 ± 5 %

受控的整流块

连接触点X1

插接头

M8销轴

M10销轴