输出端
单位 | MCX91A-....-203-4-.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 4 | 5 | 6 | |||
型号 | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
输出电压U输出 | V | 0 – U电源在变频器操作中,技术上不可能在输出端提供完整的电源电压(直接电网馈入)。输出电压由直流侧直流电压产生,主要取决于其电压水平、控制方法、工作点。通常,在电动操作中,最大输出电压比电源电压大约低8%。 | ||||
电机功率ASM P电机 | kW | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
PWM频率尽可能低时的额定输出电流I额定 | A | 29 | 42 | 57 | 84 | 108 |
过载容量 | – | fPWM = 4 kHz时,150%:最大30 s | ||||
f = 0 Hz时的持续输出电流 | – | fPWM = 4 kHz时,75 % × I额定电流 | ||||
输出视在功率S额定 | kVA | 11.6 | 16.7 | 22.7 | 33.5 | 43 |
直流侧额定电压U直流侧额定 | V | U电源 = 230 V时,DC 325 | ||||
PWM频率fPWM | kHz | 4、8、16(可设置) | ||||
最大输出频率f最大 | Hz | 599 推荐:VFCPLUS最大250 Hz, | ||||
连接触点X2 | – | M8销轴 | M10销轴 | |||