Saída

Unidade

MCX91A-....-203-4-..

Tamanho

4

5

6

Tipo

0290

0420

0570

0840

1080

Tensão de saída UA

V

0 – UredeNa operação com conversor não é tecnicamente possível disponibilizar toda a tensão de entrada (com alimentação direta da rede) na saída. A tensão de saída é gerada a partir do circuito intermediário e, entre outros, depende do valor dessa tensão, do modo de controle e do ponto de operação. Na operação motorizada, a tensão de saída máxima se situa normalmente cerca de 8% abaixo da tensão de entrada.

Potência do motor ASM Pmot

kW

7.5

11

15

22

30

Corrente nominal de saída IN na menor frequência PWM possível

A

29

42

57

84

108

Capacidade de sobrecarga

150%: máx. 30 s com fPWM = 4 kHz

Corrente constante de saída em f = 0 Hz

75% × IN em fPWM = 4 kHz

Potência de saída aparente SN

kVA

11.6

16.7

22.7

33.5

43

Tensão nominal do circuito intermediário UTCI

V

325 VCC com Urede = 230 V

Frequência PWM fPWM

kHz

4, 8, 16 (ajustável)

Frequência de saída máxima fmáx

Hz

599

Recomendação: VFCPLUS máximo 250 Hz,
todos os outros modos de controle não excedem fPWM/10.

Contatos da conexão X2

Conector

Pino M8

Pino M10