Entrada

Unidade

MCX91A-....-203-4-..

Tamanho

4

5

6

Tipo

0290

0420

0570

0840

1080

Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede

3 × 200 – 240 VCA

Corrente nominal de rede CA Irede

A

26.1

37.8

51.3

75.6

97.2

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5%

Retificador controlado

sim

Contatos da conexão X1

Conector

Pino M8

Pino M10