Entrée
Unité | MCX91A-....-203-4-.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 4 | 5 | 6 | |||
Type | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés | – | 3 × AC 200 – 240 V | ||||
Courant nominal réseau AC Irés | A | 26.1 | 37.8 | 51.3 | 75.6 | 97.2 |
Fréquence réseau frés | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||||
Redresseur piloté | – | oui | ||||
Contacts de raccordement X1 | – | Boulon M8 | Boulon M10 | |||