Entrada
Unidad | MCX91A-....-203-4-.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 4 | 5 | 6 | |||
Modelo | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured | – | 3 × 200 – 240 V CA | ||||
Corriente nominal de red CA IRed | A | 26.1 | 37.8 | 51.3 | 75.6 | 97.2 |
Frecuencia de red fRed | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||||
Rectificador controlado | – | Sí | ||||
Contactos de conexión X1 | – | Perno M8 / | Perno M10 | |||