Chopper de frenagem
Unidade | MCX91A-....-203-4-.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 4 | 5 | 6 | |||
Tipo | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
Valor mínimo da resistência de frenagem RBWmin | Ω | 6.7 | 4.2 | 2.7 | 2 | |
Potência contínua do chopper de frenagem | kW | 11.6 | 16.7 | 22.7 | 33.5 | 43 |
Pico de potência do chopper de frenagem | kW | 150% × potência contínua do chopper de frenagem × 0.9 | ||||
Contatos da conexão X2 | – | Pino M8 | Pino M10 | |||