Freno chopper

Unidad

MCX91A-....-203-4-..

Tamaño

4

5

6

Modelo

0290

0420

0570

0840

1080

Valor mínimo de la resistencia de frenado RBWmín

Ω

6.7

4.2

2.7

2

Potencia continua freno chopper

kW

11.6

16.7

22.7

33.5

43

Potencia de pico freno chopper

kW

150 % × potencia continua de freno chopper × 0.9

Contactos de conexión X2

Conector enchufable

Perno M8 /

Perno M10