Información general

Unidad

MCX91A-....-203-4-..

Tamaño

4

5

6

Modelo

0290

0420

0570

0840

1080

Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia".

W

218

345

459

756

910

Consumo de potencia 24 V

W

30

15

20

Supresión de interferencias del módulo de potencia

Supresión de interferencias integrada

Conexión PE

Perno M6

Perno M8

Perno M10

Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto

min-1

1

Tiempo mínimo de desconexión para "Red Off"

s

10

Peso

6.2

11.7

23.7