制动斩波器

单位

MCX91A-....-503-4-..

规格

4

5

6

型号

0320

0460

0620

0750

0910

1130

1490

1770

最小制动电阻值R制动电阻最小

Ω

13

9

5.4

4.2

2.7

制动斩波器的持续功率

kW

22.6

32.7

44.4

53.8

65.4

78.5

104

124

制动斩波器的峰值功率

kW

150 % × 制动斩波器的持续功率 × 0.9

连接触点X2

插接头

M8销轴

M10销轴