单位
MCX91A-....-503-4-..
规格
4
5
6
型号
0320
0460
0620
0750
0910
1130
1490
1770
功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。
W
282
438
600
760
974
1160
1332
1693
功率消耗24 V
30
15
20
功率部件防干扰
–
集成安装了基础去干扰装置
PE连接
M6销轴
M8销轴
M10销轴
每分钟允许的电源开/关次数
min-1
1
最短“断电”时间
s
10
质量
kg
6.2
11.7
23.7