Général
Unité | MCX91A-....-503-4-.. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 4 | 5 | 6 | ||||||
Type | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | |
Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "puissance absorbée 24 V" et "pertes nominales de l'étage de puissance". | W | 282 | 438 | 600 | 760 | 974 | 1160 | 1332 | 1693 |
Puissance absorbée 24 V | W | 30 | 15 | 20 | |||||
Antiparasitage de l'étage de puissance | – | Antiparasitage intégré | |||||||
Raccordement PE | – | Boulon M6 | Boulon M8 | Boulon M10 | |||||
Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute | tr/min | 1 | |||||||
Durée minimale de mise hors tension | s | 10 | |||||||
Masse | kg | 6.2 | 11.7 | 23.7 | |||||