Frein hacheur
Unité | MCX91A-....-503-4-.. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 4 | 5 | 6 | ||||||
Type | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | |
Valeur minimale de résistance de freinage RBWmin | Ω | 13 | 9 | 5.4 | 4.2 | 2.7 | |||
Puissance en continu frein hacheur | kW | 22.6 | 32.7 | 44.4 | 53.8 | 65.4 | 78.5 | 104 | 124 |
Puissance crête frein hacheur | kW | 150 % × puissance en continu frein hacheur × 0.9 | |||||||
Contacts de raccordement X2 | – | Boulon M8 | Boulon M10 | ||||||