Chopper de frenagem

Unidade

MCX91A-....-503-4-..

Tamanho

4

5

6

Tipo

0320

0460

0620

0750

0910

1130

1490

1770

Valor mínimo da resistência de frenagem RBWmin

Ω

13

9

5.4

4.2

2.7

Potência contínua do chopper de frenagem

kW

22.6

32.7

44.4

53.8

65.4

78.5

104

124

Pico de potência do chopper de frenagem

kW

150% × potência contínua do chopper de frenagem × 0.9

Contatos da conexão X2

Conector

Pino M8

Pino M10