Freno chopper

Unidad

MCX91A-....-503-4-..

Tamaño

4

5

6

Modelo

0320

0460

0620

0750

0910

1130

1490

1770

Valor mínimo de la resistencia de frenado RBWmín

Ω

13

9

5.4

4.2

2.7

Potencia continua freno chopper

kW

22.6

32.7

44.4

53.8

65.4

78.5

104

124

Potencia de pico freno chopper

kW

150 % × potencia continua de freno chopper × 0.9

Contactos de conexión X2

Conector enchufable

Perno M8

Perno M10