输出端

单位

MCX91A-....-503-4-..

规格

4

5

6

型号

0320

0460

0620

0750

0910

1130

1490

1770

输出电压U输出

V

0 – U电源在变频器操作中,技术上不可能在输出端提供完整的电源电压(直接电网馈入)。输出电压由直流侧直流电压产生,主要取决于其电压水平、控制方法、工作点。通常,在电动操作中,最大输出电压比电源电压大约低8%。

电机功率ASM P电机

kW

15

22

30

37

45

55

75

90

PWM频率尽可能低时的额定输出电流I额定

A

32

46

62

75

91

113

149

177

过载容量

fPWM = 4 kHz时,150%:最大30 s

f = 0 Hz时的持续输出电流

fPWM = 4 kHz时,75 % × I额定电流

输出视在功率S额定

kVA

22.6

32.7

44.4

53.8

65.4

78.5

104

124

直流侧额定电压U直流侧额定

V

U电源 = 400 V时,DC 560

PWM频率fPWM

kHz

4、8、16(可设置)

最大输出频率f最大

Hz

599

推荐:VFCPLUS最大250 Hz,
所有其他控制程序不超过fPWM/10。

连接触点X2

插接头

M8销轴

M10销轴