安全选件概览

该设备可配置4个安全选件。

  • 安全选件MOVISAFE® CSO
  • 安全选件MOVISAFE® CSO可通过端子提供安全子功能STO。
  • 安全选件MOVISAFE® CSB
    • 4个安全型数字量输入端
  • 安全选件MOVISAFE® CSB可通过安全通讯和安全型数字量输入端提供安全子功能STO和SS1-t。
  • 安全选件MOVISAFE® CSL
    • 4个安全型数字量输入端
    • 1个安全双通道数字量输出端
  • 安全选件MOVISAFE® CSL可通过安全通讯和安全型数字量输入端提供安全子功能SBC、STO和SS1-t。例如,安全子功能SLS和SDI可以通过内置编码器EI7C FS进行运动监控。
  • 安全选件MOVISAFE® CSS
    • 4个安全型数字量输入端
    • 1个安全双通道数字量输出端
  • 安全选件MOVISAFE® CSS可提供安全子功能SBC、STO和SS1-t。使用配有MOVILINK® DDI的安全电机编码器时,可通过安全子功能SS1-r、SS2、SOS、SLS、SSM、SLA和SDI进行运动监控。也可以使用内置编码器EI7C FS。安全子功能可通过安全通讯和安全型数字量输入端来受控。

本文档所介绍的安全选件MOVISAFE® CSO/CSB/CSL/CSS的安全技术按照以下安全要求进行了开发和测试。

  • SIL 2(符合EN 61800-5-2、EN 61508标准)
  • PL d(符合EN ISO 13849-1标准)

它通过了德国TÜV Rheinland技术监督协会的认证。您可向SEW-EURODRIVE公司索取TÜV认证证书的副本。