Liste des options de sécurité

Quatre options de sécurité peuvent être configurées pour l'appareil.

  • Option de sécurité MOVISAFE® CSO
  • La sous-fonction de sécurité STO est disponible via les bornes pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSO.
  • Option de sécurité MOVISAFE® CSB
  • Les sous-fonctions de sécurité STO et SS1-t sont disponibles pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSB, via la communication de sécurité et les entrées digitales de sécurité.
  • Liste MOVISAFE® CSB
    • 4 entrées digitales de sécurité
  • Option de sécurité MOVISAFE® CSL
  • Les sous-fonctions de sécurité SBC, STO et SS1-t sont disponibles pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSL, via la communication de sécurité et les entrées digitales de sécurité. Pour la surveillance du mouvement, les sous-fonctions de sécurité SLS et SDI sont p. ex. disponibles via le codeur intégré EI7C FS.
  • Liste MOVISAFE® CSl
    • 4 entrées digitales de sécurité
    • 1 sortie digitale de sécurité bicanale
  • Option de sécurité MOVISAFE® CSL
  • Les sous-fonctions de sécurité SBC, STO et SS1-t sont disponibles pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSL, via la communication de sécurité et les entrées digitales de sécurité. Pour la surveillance du mouvement, les sous-fonctions de sécurité SLS et SDI sont p. ex. disponibles via le codeur intégré EI7C FS.
  • Liste MOVISAFE® CSl
    • 4 entrées digitales de sécurité
    • 1 sortie digitale de sécurité bicanale
  • Pour la communication de sécurité, les protocoles de sécurité PROFIsafe, Safety over EtherCAT® et CIP Safety™ sont disponibles.

Les éléments de sécurité fonctionnelle de l'appareil décrits ci-après MOVISAFE® CSO / CSB / CSL ont été développés et contrôlés selon les exigences de sécurité suivantes.

  • SIL 2 selon EN 61800-5-2, EN 61508
  • PL d selon EN ISO 13849-1

Pour cela, le produit a fait l'objet d'une certification auprès du TÜV Rheinland. Une copie du certificat TÜV peut être demandée auprès de SEW-EURODRIVE.