Resumen de las opciones de seguridad

Para la unidad, se pueden configurar 4 opciones de seguridad.

  • Opción de seguridad MOVISAFE® CSO
  • Con la opción de seguridad MOVISAFE® CSO está disponible la función parcial de seguridad STO a través de bornas.
  • Opción de seguridad MOVISAFE® CSB
    • 4 entradas binarias seguras
  • Con la opción de seguridad MOVISAFE® CSB están disponibles las funciones parciales de seguridad STO y SS1-t a través de comunicación segura y entradas binarias seguras.
  • Opción de seguridad MOVISAFE® CSL
    • 4 entradas binarias seguras
    • 1 salida binaria segura de 2 canales
  • Con la opción de seguridad MOVISAFE® CSL están disponibles las funciones parciales de seguridad SBC, STO y SS1-t a través de comunicación segura y entradas binarias seguras. Para la vigilancia de movimiento están disponibles, por ejemplo, las funciones parciales de seguridad SLS y SDI a través del encoder integrado EI7C FS.
  • Opción de seguridad MOVISAFE® CSS
    • 4 entradas binarias seguras
    • 1 salida binaria segura de 2 canales
  • Con la opción de seguridad MOVISAFE® CSS están disponibles las funciones parciales de seguridad SBC, STO y SS1-t. Cuando se utiliza un encoder del motor seguro con MOVILINK® DDI, están disponibles las funciones parciales de seguridad SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SLA y SDI para la vigilancia de movimiento. El encoder integrado seguro EI7C FS también es compatible. Las funciones parciales de seguridad se pueden controlar mediante comunicación segura y entradas binarias seguras.

La tecnología de seguridad de las opciones de seguridad MOVISAFE® CSO/CSB/CSL/CSS que se ha descrito se ha desarrollado y comprobado según los siguientes requisitos para la seguridad:

  • SIL 2 según EN 61800-5-2, EN 61508
  • PL d según EN ISO 13849-1

Para este fin ha sido efectuada una certificación por TÜV Rheinland. Puede solicitar una copia del certificado TÜV a SEW‑EURODRIVE.