Übersicht der Sicherheitsoptionen
Für das Gerät sind 4 Sicherheitsoptionen konfigurierbar.
- Sicherheitsoption MOVISAFE® CSO
- Mit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CSO steht die Sicherheits‑Teilfunktion STO über Klemmen zur Verfügung.
- Sicherheitsoption MOVISAFE® CSB
- 4 sichere Digitaleingänge
- Mit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CSB stehen die Sicherheits-Teilfunktionen STO und SS1-t über sichere Kommunikation und sichere Digitaleingänge zur Verfügung.
- Sicherheitsoption MOVISAFE® CSL
- 4 sichere Digitaleingänge
- 1 sicherer zweikanaliger Digitalausgang
- Mit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CSL stehen die Sicherheits‑Teilfunktionen SBC, STO und SS1-t über sichere Kommunikation und sichere Digitaleingänge zur Verfügung. Zur Bewegungsüberwachung stehen beispielsweise die Sicherheits‑Teilfunktionen SLS und SDI via Einbaugeber EI7C FS zur Verfügung.
- Sicherheitsoption MOVISAFE® CSS
- 4 sichere Digitaleingänge
- 1 sicherer zweikanaliger Digitalausgang
- Mit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CSS stehen die Sicherheits‑Teilfunktionen SBC, STO und SS1-t bereit. Beim Einsatz eines sicheren Motorgebers mit MOVILINK® DDI stehen zur Bewegungsüberwachung die Sicherheits‑Teilfunktionen SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SLA und SDI zur Verfügung. Der sichere Einbaugeber EI7C FS wird ebenfalls unterstützt. Die Sicherheits-Teilfunktionen können über sichere Kommunikation und sichere Digitaleingänge gesteuert werden.
- Für die sichere Kommunikation stehen die Sicherheitsprotokolle PROFIsafe, Safety over EtherCAT® und CIP Safety™ zur Verfügung.
Die beschriebene Sicherheitstechnik der Sicherheitsoptionen MOVISAFE® CSO/CSB/CSL/CSS wurde nach den folgenden Sicherheitsanforderungen entwickelt und geprüft.
- SIL 2 gemäß EN 61800-5-2, EN 61508
- PL d gemäß EN ISO 13849-1
Hierfür wurde eine Zertifizierung beim TÜV Rheinland durchgeführt. Eine Kopie des TÜV-Zertifikats kann bei SEW-EURODRIVE angefordert werden.