Visão geral dos opcionais de segurança

Quatro opcionais de segurança podem ser configurados para a unidade.

  • Opcional de segurança MOVISAFE® CSO
  • Com o opcional de segurança MOVISAFE® CSO, está disponível a função do componente de segurança STO através de terminais de conexão.
  • Opcional de segurança MOVISAFE® CSB
    • 4 entradas digitais seguras
  • Com o opcional de segurança MOVISAFE® CSB, estão disponíveis as funções do componente de segurança STO e SS1-t via comunicação segura e entradas digitais seguras.
  • Opcional de segurança MOVISAFE® CSL
    • 4 entradas digitais seguras
    • 1 saída digital segura de dois canais
  • Com o opcional de segurança MOVISAFE® CSL, estão disponíveis as funções do componente de segurança SBC, STO e SS1-t via comunicação segura e entradas digitais seguras. Por exemplo, as funções do componente de segurança SLS e SDI via encoder integrado EI7C FS estão disponíveis para monitoração de movimento.
  • Opcional de segurança MOVISAFE® CSS
    • 4 entradas digitais seguras
    • 1 saída digital segura de dois canais
  • Com o opcional de segurança MOVISAFE® CSS, estão disponíveis as funções do componente de segurança SBC, STO e SS1-t. Ao usar um encoder do motor seguro com MOVILINK® DDI, as funções do componente de segurança SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SLA e SDI estão disponíveis para monitoração de movimento. O encoder integrado seguro EI7C FS também é suportado. As funções do componente de segurança podem ser controladas através de comunicação segura e entradas digitais seguras.

A tecnologia de segurança descrita para os opcionais de segurança MOVISAFE® CSO/CSB/CSL/CSS foi desenvolvida e testada de acordo com os seguintes requisitos de segurança.

  • SIL 2 conforme EN 61800-5-2, EN 61508
  • PL d conforme EN ISO 13849-1

Para isso, uma certificação foi expedida pela TÜV Rheinland. Uma cópia do certificado TÜV pode ser solicitada à SEW‑EURODRIVE.