所有变频器

端子

触点

功能

X5:24V

24V_in

DC 24 V电源电压

X5:GND

GND

参考电位

DB0/DB00

DB00

制动控制装置

X10:GND

GND

参考电位

X10:TF1

TF1

温度传感器输入端

X10:GND

GND

温度传感器参考电位

X20:1

DI01

数字量输入端1

X20:2

DI02

数字量输入端2

X20:3

DI03

数字量输入端3

X20:4

DI04

数字量输入端4

X20:5

DI05

数字量输入端5

X20:6

DI06

数字量输入端6

X20:7

+24 V

DC 24 V电压输出端

X20:8

GND

参考电位

X20:9

DIO01

数字量输入/输出端

X20:10

DIO02

数字量输入/输出端

X22:1

DOR-C

通用继电器触点

X22:2

DOR-NO

常开触点

X22:3

DOR-NC

常闭触点

X23:1

REF

+10 V参考电压输出端

X23:2

AI1

电压或电流模拟量输入端(通过S4转换)

X23:3

GND

参考电位

X23:4

AIO1

模拟量输入端或模拟量输出端