端子
触点
功能
OUT X30/X41
X30 OUT
X41
- 系统总线OUT X30/IN X30,使用MCX91A-..-S00时
- EtherCAT® OUT X30/In X30,使用MCX91A-..-E00时
- PROFINET X40/X41,使用MCX91A-..-T00/CFN和-T0./../CFNB时
- Ethernet X40/X41,使用MCX91A-..-T00/CFE时
- POWERLINK/CiA402 X40/X41,使用MCX91A-..-L0../CFL时
IN X30/X40
X30 IN
X40