带CSB/CSL的变频器
端子 | 触点 | 功能 | |
|---|---|---|---|
| X60:1 | F-DI00 | 安全型数字量输入端F-DI00 |
X60:2 | F-DI01 | 安全型数字量输入端F-DI01 | |
X60:3 | GND | 用于安全数字量输入/输出端的参考电位 | |
X60:4 | GND | 用于安全数字量输入/输出端的参考电位 | |
X60:5 | F-DI02 | 安全型数字量输入端F-DI02 | |
X60:6 | F-DI03 | 安全型数字量输入端F-DI03 | |
X60:7 | GND | 用于安全数字量输入/输出端的参考电位 | |
X60:8 | GND | 用于安全数字量输入/输出端的参考电位 | |
X60:9 | F-SS0 | 用于安全型数字量输入端F-DI00和F-DI02的DC 24 V传感器电源 | |
X60:10 | F-SS1 | 用于安全型数字量输入端F-DI01和F-DI03的DC 24 V传感器电源 | |
X60:11 | F‑DO00_M | 安全型数字量输出端F-DO00_M(使用CSB时没有) | |
X60:12 | F‑DO00_P | 安全型数字量输出端F-DO00_P(使用CSB时没有) | |