Todos los variadores

Borna

Contacto

Función

X5:24V

24V_in

Tensión de alimentación de 24 V CC

X5:GND

GND

Potencial de referencia

DB0/DB00

DB00

Control del freno

X10:GND

GND

Potencial de referencia

X10:TF1

TF1

Sonda térmica entrada

X10:GND

GND

Sonda térmica potencial de referencia

X20:1

DI01

Entrada binaria 1

X20:2

DI02

Entrada binaria 2

X20:3

DI03

Entrada binaria 3

X20:4

DI04

Entrada binaria 4

X20:5

DI05

Entrada binaria 5

X20:6

DI06

Entrada binaria 6

X20:7

+24 V

Salida de tensión de 24 V CC

X20:8

GND

Potencial de referencia

X20:9

DIO01

Entrada/salida binaria

X20:10

DIO02

Entrada/salida binaria

X22:1

DOR-C

Contacto común de relé

X22:2

DOR-NO

Contacto normalmente abierto

X22:3

DOR-NC

Contacto normalmente cerrado

X23:1

REF

Salida de tensión de referencia de +10 V

X23:2

AI1

Entrada analógica tensión o corriente (conmutación a través de S4)

X23:3

GND

Potencial de referencia

X23:4

AIO1

Entrada analógica o salida analógica