Tous les variateurs de vitesse

Borne

Contact

Fonction

X5:24V

24V_in

Tension d'alimentation DC 24 V

X5:GND

GND

Potentiel de référence

DB0 / DB00

DB00

Commande de frein

X10:GND

GND

Potentiel de référence

X10:TF1

TF1

Sonde de température entrée

X10:GND

GND

Sonde de température potentiel de référence

X20:1

DI01

Entrée digitale 1

X20:2

DI02

Entrée digitale 2

X20:3

DI03

Entrée digitale 3

X20:4

DI04

Entrée digitale 4

X20:5

DI05

Entrée digitale 5

X20:6

DI06

Entrée digitale 6

X20:7

+24 V

Sortie tension DC 24 V

X20:8

GND

Potentiel de référence

X20:9

DIO01

Entrée/sortie digitale

X20:10

DIO02

Entrée/sortie digitale

X22:1

DOR-C

Contact relais commun

X22:2

DOR-NO

Contact à fermeture

X22:3

DOR-NC

Contact à ouverture

X23:1

REF

Sortie de tension de référence +10 V

X23:2

AI1

Entrée analogique tension ou courant (commutation via S4)

X23:3

GND

Potentiel de référence

X23:4

AIO1

Entrée ou sortie analogique