Montage de la tôle de blindage pour les tailles 3 et 4
Procéder comme suit.
La tôle de blindage permet l'installation des liaisons moteur, frein et résistance de freinage.
Insérer les vis de fixation [1] et [2] dans les perçages préparés de la plaque de montage de l'armoire de commande, sans les serrer.
- Placer le variateur de vitesse par le haut sur les vis de fixation [1] par les trous oblongs de sa plaque support.
- Pousser le variateur vers l'arrière de sorte que les vis de fixation [2] s'emboîtent dans les trous supérieurs de sa paroi arrière.
- Pousser le variateur de vitesse vers le bas.
- Mettre en place la tôle de blindage [3] comme présenté ci-dessus.
- Serrer les vis de fixation [1] et [2].