Montar la chapa de apantallado para el tamaño 3 y 4
Proceda como se indica a continuación:
La chapa de apantallado permite instalar los cables del motor, del freno y de la resistencia de frenado.
Los tornillos de fijación [1] y [2] están enroscados en los agujeros roscados preparados de la placa de montaje, pero no están apretados.
- Coloque el variador con los agujeros alargados de la placa base de la unidad desde arriba sobre los tornillos de fijación [1].
- Presione el variador hacia atrás de modo que los tornillos de fijación [2] entren en los agujeros superiores del panel posterior de la unidad.
- Baje el variador.
- Coloque la chapa de apantallado [3] tal y como se muestra arriba.
- Apriete los tornillos de fijación [1] y [2].