Montar a placa de blindagem para os tamanhos 3 e 4
Proceda da seguinte forma:
A placa de blindagem permite a instalação de cabos do motor, freio e resistência de frenagem.
Os parafusos de fixação [1] e [2] estão aparafusados nos furos roscados preparados na placa de fixação do painel elétrico, mas não apertados fixamente.
- Colocar o conversor com os orifícios oblongos da plataforma de montagem da unidade a partir de cima nos parafusos de fixação [1].
- Pressionar o conversor para trás de forma que os parafusos de fixação [2] encaixem nos orifícios superiores na parede traseira da unidade.
- Abaixar o conversor.
- Inserir a placa de blindagem [3] como indicado acima.
- Apertar os parafusos de fixação [1] e [2].