安装用于3和4规格的屏蔽板

请按以下步骤进行操作:

借助屏蔽板,可以安装电机电源线、制动器电源线和制动电阻线。

紧固螺栓 [1] 和 [2] 已经旋入电控柜安装板的预留螺纹孔中,但未拧紧。

  1. 通过设备底板的长孔将变频器从上方插入到紧固螺栓 [1] 中。
  2. 向后压变频器,使紧固螺栓 [2] 插入设备背板上方的孔中。
  3. 降低变频器。
  4. 如上图所示装上屏蔽板 [3]。
  5. 拧上紧固螺栓 [1] 和 [2]。