Montage du support de tôle de blindage CLH21A pour les tailles 0S et 0L
Procéder comme suit.
Le support de tôle de blindage CLH21A (profilé support sur la tôle de blindage standard) sert au montage de borniers ou de modules complémentaires sur la tôle de blindage du variateur de vitesse. Il est possible de fixer p. ex. le redresseur de frein SEW ou une borne de répartition sur le support CLH21A.

[1] | Support de tôle de blindage |
- Faire passer le support de tôle de blindage [1] derrière la tôle de blindage.
- Serrer à fond la vis de fixation.