Rollenantriebe, Getriebemotoren, Halterollen
Rollenantrieb ECR-
Getriebemotor ECG-
| Halterolle ECR-
| ||
|---|---|---|---|
IA2M | A2M | A4M | HA2M |
24 V | 24 V | 48 V | 24 V DC für Bremse |
40 W / 2.5 A | 40 W / 2.5 A | 65 W / 1.9 A | 200 mA |
Beschreibung: Rollenantrieb ECR-IA2M Technische Daten: Technische Daten Rollenantrieb ECR Maßbilder: Maßblätter Rollenantrieb ECR
Beschreibung: Getriebemotor ECG-IA2M Technische Daten: Technische Daten Getriebemotor ECG Maßbilder: Maßblatt Getriebemotor ECG |
Beschreibung: Rollenantrieb ECR-A.M Technische Daten: Technische Daten Rollenantrieb ECR Maßbilder: Maßblätter Rollenantrieb ECR
Beschreibung: Getriebemotor ECG-A.M Technische Daten: Technische Daten Getriebemotor ECG Maßbilder: Maßblatt Getriebemotor ECG |
Beschreibung: Halterolle ECR-HA2M Technische Daten: Technische Daten Rollenantrieb ECR Maßbilder: Maßblätter Rollenantrieb ECR | |