Getriebemotor ECG-A.M

Getriebemotor ECG-A.M

  • Getriebemotor mit integriertem bürstenlosen 24-V-Permanentmagnetmotor oder 48-V-Permanentmagnetmotor
  • bis zu 65 W Dauerleistung mit einer Überlastkapazität von 200 %
  • Hohe mechanische Festigkeit durch Planetenträger mit beidseitiger Lagerung
  • Integrierter Hall-Effekt-Motorgeber für Positionieraufgaben
  • Elektronische Haltebremse mit Halteregelung für Steigstrecken oder Aushubeinheiten
  • Elektronisches Typenschild für eine automatische Inbetriebnahme
  • Abgesetzte Kommutierungselektronik
  • Motoranschluss: robuster Standardstecker M8 (4 Pin) mit 1 m Kabel