Getriebemotor ECG-IA2M

Getriebemotor ECG-IA2M

  • Getriebemotor bestehend aus einem Vollmetallgetriebe und einem bürstenlosen 24-V-Permanentmagnetmotor
  • 40 W Dauerleistung mit einer Überlastkapazität von 160 %
  • Integrierter Kommutierungselektronik
  • Hohe mechanische Festigkeit durch Planetenträger mit beidseitiger Lagerung
  • Drehzahlregelung über 0 – 10 V Analogeingang
  • IO-Link-Schnittstelle für Steuerung mit Positionierfunktion und präziser Antriebsdiagnose
  • Kompatibel mit Ansteuermodulen verschiedener Hersteller