Halterolle ECR-HA2M

Halterolle ECR-HA2M

  • Halterolle mit integrierter mechanischer 24-V-Haltebremse mit Getriebe I = 18
  • Anschluss an 24 V oder 48 V Feldbussteuerung ECC-DFC
  • Mechanisches Design wie Motorrolle
  • Automatische Bremsenansteuerung mit ECC-DFC-00 /-01 in Kombination mit einer Motorrolle ECR-A
  • 4,5 Nm Haltemoment
  • 4-poliger M8-Standardstecker mit 1000 mm Kabel
  • Gleichstromerregte Elektromagnet-Scheibenbremse, die elektrisch öffnet und durch Federkraft schließt.
  • Bei Unterbrechung der Spannungsversorgung fällt die Bremse ein. Die Bremse erfüllt damit grundlegende Sicherheitsanforderungen.