Rollenantrieb ECR-A2JB

Rollenantrieb ECR-A2JB

  • Förderrolle mit integriertem bürstenlosen 24 V Motor und integrierter Haltebremse
  • bis zu 50 W Dauerleistung mit einer Überlastkapazität von 200 %
  • Die mechanischen Daten des Antriebs entsprechen dem Rollenantrieb ECR-A2M
  • Betrieb nur in Kombination mit Steuermodul ECC-DFC-24-0B
  • Bei Abschaltung des Motors bzw. bei Stromunterbrechung fällt die Bremse ein, bei Freigabe des Antriebs öffnet und schließt die Bremse automatisch
  • Verschleißfreier Betrieb der Haltebremse. Die Schaltung erfolgt im normalen Betrieb nur bei Stillstand des Motors
  • Motoranschluss über 9-poligen JST-Stecker mit 500 mm Kabel