Rollenantrieb ECR-IA2M
Rollenantrieb ECR-IA2M
Förderrolle mit integriertem bürstenlosen 24 V Motor
40 W Dauerleistung mit einer Überlastkapazität bis 160 %
Hohe mechanische Festigkeit durch Planetenträger mit beidseitiger Abstützung
Drehzahlregelung über 0 – 10 V Analogeingang
Integrierte Kommutierungselektronik
IO-Link-Schnittstelle für Steuerung mit Positionierfunktion und präziser Antriebsdiagnose
Kompatibel mit Ansteuermodulen verschiedener Hersteller
Geringes Geräuschniveau <50 dB (A) durch integrierte Dämpfungselemente (abhängig von der Einbausituation)
Rohrmaterial: Stahl verzinkt oder Edelstahl
Maximale Rollenlänge: 1500 mm (größere Längen auf Anfrage)
Motoranschluss: robuster Standardstecker M8 (4 Pin) mit 1 m Kabel
❮
❯
Rollenantrieb ECR, Getriebemotor ECG, Feldbussteuerung ECC
Sprache
Deutsch
English
SEW-EURODRIVE
Home
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften Rollenantriebe
Rollenantrieb ECR-IA2M