Rollenantrieb ECR-A.M
Rollenantrieb ECR-A.M
Förderrolle mit integriertem bürstenlosen 24 V oder 48 V Motor
bis zu 65 W Dauerleistung mit einer Überlastkapazität von 200 %
Hohe mechanische Festigkeit durch Planetenträger mit beidseitiger Abstützung
Integrierter Hall-Effekt-Motorgeber für einfache Positionieraufgaben
Elektronische Haltebremse mit Halteregelung für Steigstrecken oder Aushubeinheiten
Elektronisches Typenschild für eine automatische Inbetriebnahme
Abgesetzte Kommutierungselektronik mit Energiemanagementsystem
Maximaler Systemwirkungsgrad durch Energierückspeisung beim Bremsvorgang
Abbau von generatorischer Energie, wenn kein Abnehmer vorhanden ist.
Geringes Geräuschniveau <50 dB (A) durch integrierte Dämpfungselemente (abhängig von der Einbausituation)
Rohrmaterial: Stahl verzinkt oder Edelstahl
Maximale Rollenlänge: 1500 mm (größere Längen auf Anfrage)
Motoranschluss: robuster Standardstecker M8 (4 Pin) mit 1 m Kabel
Optional mechanische Haltebremse (nur bei 24 V) mit Motoranschluss über 9-poligen JST-Stecker mit 500 mm Kabel
❮
❯
Rollenantrieb ECR, Getriebemotor ECG, Feldbussteuerung ECC
Sprache
Deutsch
English
SEW-EURODRIVE
Home
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften Rollenantriebe
Rollenantrieb ECR-A.M