Libération externe

Si une libération externe est nécessaire, utiliser l'entrée binaire DI00 du maître pour la libération externe.

La libération est possible via un interrupteur externe ou un système de pilotage externe. Il est également possible de consulter l'état via un système de pilotage externe.

  • Plan de transmission du signal : libération avec interrupteur externe

[1]

Interrupteur externe

[2]

Libération externe : signal "Moteur alimenté"

La libération s'effectue à l'aide d'un interrupteur externe [1] entre la sortie binaire DO00 du dernier esclave SP et l'entrée binaire DI00 du maître SP.

  • Plan de transmission du signal : libération et consultation de l'état avec système de pilotage externe

[1]

Système de pilotage externe

[2]

Libération externe : sortie binaire DO00 du système de pilotage "Moteur alimenté"

[3]

Entrée binaire DI01 du système de pilotage "Synchronisation : message prêt" (optionnelle)

[4]

Entrée binaire DI00 du système de pilotage "Moteur alimenté"

[5]

Automate d'état

En cas de questions, contacter l'interlocuteur SEW‑EURODRIVE local.

La libération s'effectue avec la sortie binaire DO00 du système de pilotage externe. La sortie binaire D001 du dernier esclave SP doit impérativement être ré-acheminée sur l'entrée binaire DI01 du maître SP. En option, la sortie binaire DO01 "Synchronisation : message prêt" peut être utilisée pour définir l'état du réseau de synchronisation SP, voir le chapitre État des bornes binaires.