外部使能
如果需要外部使能,则使用主站的二进制输入端DI00进行外部使能。
可通过外部开关或外部控制器进行使能。也可通过外部控制器发出状态请求。
- 信号流程图:通过外部开关进行使能
[1] | 外部开关 |
[2] | 外部使能:开关信号“输出级接通” |
通过最后一个SP从站的二进制输出端DO00和SP主站的二进制输入端DI00之间的外部开关 [1] 进行使能。
- 信号流程图:通过外部控制器进行使能和状态请求
[1] | 外部控制器 |
[2] | 外部使能:“输出级接通”控制器的二进制输出端DO00 |
[3] | “同步:准备就绪消息”控制器的二进制输入端DI01(可选) |
[4] | “输出级接通”控制器的二进制输入端DI00 |
[5] | 自动状态机 若有疑问,请联系SEW-EURODRIVE公司。 |
通过外部控制器的二进制输出端DO00进行使能。最后一个SP从站的二进制输出端D001必须回接到SP主站的二进制输入端DI01上。可选择使用二进制输出端DO01“同步:准备就绪消息”来确定SP同步网络的状态,参见二进制端子状态一章。