Externe Freigabe
Sofern eine externe Freigabe erforderlich ist, verwenden Sie Binäreingang DI00 des Masters zur externen Freigabe.
Die Freigabe kann über einen externen Schalter oder über eine externe Steuerung erfolgen. Über eine externe Steuerung kann zusätzlich eine Statusabfrage erfolgen.
- Signallaufplan: Freigabe mit externem Schalter
[1] | externer Schalter |
[2] | externe Freigabe: Schaltersignal "Endstufe ein" |
Die Freigabe erfolgt mit einem externen Schalter [1] zwischen dem Binärausgang DO00 des letzten SP-Slaves und dem Binäreingang DI00 des SP-Masters.
- Signallaufplan: Freigabe und Statusabfrage mit externer Steuerung
[1] | externe Steuerung |
[2] | externe Freigabe: Binärausgang DO00 der Steuerung "Endstufe ein" |
[3] | Binäreingang DI01 der Steuerung "Synchronisation: Bereitschaftsmeldung" (optional) |
[4] | Binäreingang DI00 der Steuerung "Endstufe ein" |
[5] | Zustandsautomat Bei Fragen kontaktieren Sie SEW‑EURODRIVE. |
Die Freigabe erfolgt mit Binärausgang DO00 der externen Steuerung. Der Binärausgang D001 des letzten SP‑Slaves muss zwingend auf den Binäreingang DI01 des SP‑Masters zurückgeführt werden. Optional kann der Binärausgang DO01 “Synchronisation: Bereitschaftsmeldung“ verwendet werden, um den Status des SP-Synchronisationsverbunds zu ermitteln, siehe Kapitel Status Binärklemmen.