单点并联时的布线
下图显示了单点并联连接中由2或3个TES31A供电设备组成的网络。SP主站可自由选择。
为保证清晰明了,下图中未显示系统总线。

[1] | CAN终端电阻 |
[2] | 数字量输入/输出端 |
[3] | 同步信号 |
[4] | CAN T型件 |
[5] | 带传输电缆TLS的传输线 |
具体安装步骤如下:
- 连接同步信号
- 连接数字量输入和输出端
- 连接系统总线
更多的信息
下图显示了单点并联连接中由2或3个TES31A供电设备组成的网络。SP主站可自由选择。
为保证清晰明了,下图中未显示系统总线。

[1] | CAN终端电阻 |
[2] | 数字量输入/输出端 |
[3] | 同步信号 |
[4] | CAN T型件 |
[5] | 带传输电缆TLS的传输线 |
具体安装步骤如下: