附件组件

可提供用于布线的附件套装。附件包括单点同步所需的所有组件,以及与所有TES31A供电设备建立系统总线通讯所需的组件。

组件

部件号

用于为2个TES31A供电设备布线的套装

(单点同步)

  • 4个CAN终端电阻
  • 2个CAN T型件
  • 2条数字量输入/输出端连接电缆,
    长度1 m,绿色
  • 2条CAN总线连接电缆,
    长度1 m,紫色

29673984

用于为3个TES31A供电设备布线的套装

(单点同步)

  • 4个CAN终端电阻
  • 2个CAN T型件
  • 2条数字量输入/输出端连接电缆,
    长度1 m,绿色
  • 1条数字量输入/输出端连接电缆,
    长度2 m,绿色
  • 4条CAN总线连接电缆,
    长度1 m,紫色

29673976

提示

还可提供不同长度的其他连接电缆,请参见电气接头一章。
只能使用SEW-EURODRIVE的已屏蔽连接电缆和附加组件。